Loading

可编程控制器
Allen-Bradley

我们的 Allen-Bradley 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 涵盖从大型到小型(甚至微型)的应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
Logix SIS:过程安全
Logix 安全仪表系统(SIS)是一种现代化的集成安全解决方案,提供 SIL2 和 SIL3 认证,可增强过程和混合安全。
嵌入式边缘计算模块
使用嵌入式边缘计算模块使机器更简易更节能,并释放分散式运动控制的力量。
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
1756 ControlLogix 5580 控制器
ControlLogix 5580 控制器系列使用 Studio 5000® 软件作为标准框架来优化生产力,缩短调试时间。
Logix5573 and Armor ControlLogix
ControlLogix 标准控制器
我们的 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,机载模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
CompactLogix 5480 控制器
CompactLogix 5480 控制器属于实时控制器,其并行运行 Windows 10 IoT Enterprise 与 Logix 控制引擎。
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
CompactLogix 5370 控制器
我们的 CompactLogix 5370 控制器包括集成安全,并使用与所有 Logix 控制器相同的编程软件、网络协议和信息功能。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
SLC 500 控制器
部分 SLC 500 Bulletin 编号的产品已停产,不再销售。鼓励客户迁移至我们更新的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
过程控制器
使用 PlantPAx®5.0 DCS 版本可以加速您的数字化转型,使用 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 过程控制器可以获取更多机会。
Micro870 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro870® 可编程逻辑控制器专为需要灵活通信和更高 I/O 能力的大型独立机器控制应用而设计。
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro850 控制器
我们的 Micro850® 可编程逻辑控制器系统专为需要灵活通信和更高 I/O 能力的大型独立机器控制应用而设计。
Micro820 控制器
我们的 Micro820® 可编程逻辑控制器系统包括纳米级大小的外形尺寸,专为需要灵活通信和 I/O 能力的小型独立机器控制与远程自动应用而设计。
Micro810 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro810® 可编程逻辑控制器系统可充当智能继电器,它具有大电流继电器输出,但还具备微型可编程逻辑控制器的编程功能。
Micro800 插件模块
运用我们的 Bulletin 2080 Micro800™ 可编程逻辑控制器插件模块和附件,您可以扩展嵌入式 I/O 的功能,而不必增加控制器的外形尺寸。
MicroLogix 1400 控制器
Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 系统,具有更高的 I/O 计数、更快的高速计数器模块、脉冲序列输出、更强的网络功能,以及 LCD 面板的背光功能。
SoftLogix 控制器
Rockwell Automation 建议您使用 ControlLogix 控制系统系列产品,它们现在提供扩展的机架内计算模块,可让编程更加灵活,也支持多种通信选项。
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
请观看这些有用的视频,以获得前所未有的数据访问功能、更强大的连接能力与可靠的安全性。
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统概述
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800 控制器教程
使用这些简易教程简化 Micro800 控制系统的配置与编程。
Micro870 控制器概述视频
观看这段简要概述视频,了解我们的 Micro870® 控制器的功能。
‏MicroLogix 1200 控制器
我们的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停产,不再出售。鼓励客户迁移到我们的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我们的 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停产,不再出售。鼓励客户迁移至我们的 Micro800™ 控制平台。
Micro830 控制器
Rockwell Automation 宣布,自 2023 年 12 月 31 日起,Micro830® 2080-LC30 控制器将停产,不再销售。我们鼓励客户迁移到 Micro820® 2080-LC20 控制器或更新的 Micro850® 2080-L50E 控制器。
CompactLogix 1768 控制器
我们的 CompactLogix 1768-L4x 和 L4xS 控制器已停产,不再销售。我们提供各种资源,以帮助您迁移至我们的 CompactLogix 和紧凑型 GuardLogix 5380 控制系统。
CompactLogix 1769 控制器
我们的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停产,不再销售。为支持您完成过渡,建议您迁移至我们的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
Micro800 控制器概述
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

从 20 世纪 70 年代发明的原始可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多学科且信息支持的可编程自动化控制器 (PAC),Allen-Bradley® 控制系统可帮助您满足从复杂到简单的应用要求。

通过为专注于控制器和 I/O 而建置且与光纤插座系列产品结合的多学科控制解决方案,您可以在离散、过程、运动和安全应用中提供智能、高效和安全的 Integrated Architecture® 系统。我们能满足您的需求。

女士和男士站在办公室里看着平板电脑讨论可扩展的控制系统
让您的业务更加智能化,加快上市速度
现在开始
Chevron DownChevron Down

优化生产率可扩展的解决方案

使用基于整体解决方案的方法转变您的运营,以尽可能地提高生产效率。

3 行以上的白色轮廓齿轮

可扩展的控制系统

笔记本电脑上的白色轮廓齿轮

附件组合

白色轮廓导师与三名学生一起指着黑板

支持

使用通用应用环境简化设计

重新构想的设计在您的控制系统中对设备进行配置、编程和维护时具有便利性,并且都集中在一项软件中。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
小型控制系统 Workbench
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

石油和天然气
行业
石油和天然气

运用我们为您的整个供应链提供的自动化、控制和安全系统来保持盈利能力。

了解更多信息
水/污水处理
行业
水/污水处理

可靠、灵活的集成控制系统能为您的水处理和分配系统降低项目成本和维护成本。 

了解更多信息
食品和饮料
行业
食品和饮料

整合运营,提高性能,并为您的食品和饮料运营提供产品一致性。

了解更多信息
生命科学
行业
生命科学

具有自动化和信息系统的未来生命科学设施。

了解更多信息

案例研究

了解我们如何帮助您的同类企业。

Toyota 发动机厂使用新的空气压缩机控制器以降低能耗成本
案例研究
Toyota 发动机厂使用新的空气压缩机控制器以降低能耗成本

新的控制措施将每年节省 100 万千瓦时,并为 Toyota 的零排放目标提供支持。

了解更多信息
组合系统节省了空间,并延长了正常运行时间
案例研究
组合系统节省了空间,并延长了正常运行时间

凭借高级安全与分析,Aagard 使用集成的装盒机-装箱机-托盘堆垛机系统对生产线末端操作进行优化。

了解更多信息
XYP 自动收缩膜标签插入机
案例研究
XYP 自动收缩膜标签插入机

实现产品之间的快速转换和更高的生产率,从而提高生产率和盈利能力。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器 Chevron RightChevron Right